22150.0430 - Posizionatore laterale
filettati, con puntale, con guarnizione

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

Questo articolo 22150.0430 - Posizionatore laterale filettati, con puntale, con guarnizione / Spinta ridotta (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Spinta F max.1: ~ 40 N) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li filettati, con puntale, con guarnizione (EH 22150.)

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Spin­ta F - max.2) ~ [N]
Corsa s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0430
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,7 g
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M12
Article-No.:
22150.0820
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g

Materiale

Guarnizione

  • CR

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Molla

  • acciaio inox

Puntale

  • Acciaio bonificato, zincato

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Assemblaggio

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22150.0430
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.