22150.0223 - Posizionatore laterale
corpo elastico e puntale

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Questo articolo 22150.0223 - Posizionatore laterale corpo elastico e puntale / perno in acciaio inox,carico standard della molla (d1: 10 mm, d2: 6 mm, Spinta F max.1: ~ 30 N) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li corpo elastico e puntale (EH 22150.)

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta F - max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0223
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 2,9 g
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0842
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 46 g

Materiale

Molla

  • Plastica

Puntale

  • acciaio inox

Note

This is a discontinued article.

Caratteristiche

Forza normale = corpo rosso

Assemblaggio

Inumidire il corpo facilita l'installazione.

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22150.0223
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.