Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 42 risultati
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Spinta F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Corsa s: 0,2 mm
Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Spinta F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Corsa s: 0,2 mm
Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Spinta F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Corsa s: 0,3 mm
Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Corsa s: 0,3 mm
Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Spinta F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Corsa s: 0,6 mm
Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Spinta F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Corsa s: 0,6 mm
Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Spinta F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Corsa s: 0,8 mm
Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio cementato, brunito
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Spinta F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Corsa s: 0,8 mm
Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico leggero della molla
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Spinta F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Corsa s: 0,2 mm
Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Spinta F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Corsa s: 0,2 mm
Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico leggero della molla
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Spinta F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Corsa s: 0,3 mm
Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Corsa s: 0,3 mm
Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico leggero della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico pesante della molla
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Spinta F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Corsa s: 0,4 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,1 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico leggero della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Maggior dettagli
Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico pesante della molla
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Spinta F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Corsa s: 0,5 mm
Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Materiale
Molla
Puntale
Acciaio cementato, brunito
acciaio inox
Termoplastica POM, bianca
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1 : 6 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : 6 mm
Peso: 23 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1 : 8 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : 8 mm
Peso: 47 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1 : 10 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : 10 mm
Peso: 46 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1 : 12 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : 12 mm
Peso: 96 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1 : 16 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : 16 mm
Peso: 145 g
Caratteristiche
Forza ridotta = corpo blu
Forza normale = corpo rosso
Forza maggiorata = corpo verde
Assemblaggio
Inumidire il corpo facilita l'installazione.
Vengono montati mediante inserimento a pressione.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s
oppure
y minore di l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – corpo elastico e puntale
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.