22140.0012 - Posizionatore laterale a molla

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Questo articolo 22140.0012 - Posizionatore laterale a molla / Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato (d1 +0,1: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li a molla (EH 22140.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
Ver­sio­ne
Fig.
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Norma
Ver­sio­ne:
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato
Fig.:
1
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Article-No.:
22140.0012
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5 mm
  • Foro di ricezione H8: 12 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 13 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Peso: 28 g
Posizionatore laterale a molla

Materiale

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Devono essere inseriti nei fori di ricezione per una lunghezza non inferiore alla quota l3.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22140.0012
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.