Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Versione:
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Foro di ricezione H8: 8 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 2,5 N
Spinta1) F2 : ~ 6,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Foro di ricezione H8: 10 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 9 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Foro di ricezione H8: 12 mm
Corsa s: 1,6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 13 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio inox, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Foro di ricezione H8: 14 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Foro di ricezione H8: 8 mm
Corsa s: 0,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 2,5 N
Spinta1) F2 : ~ 6,5 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Foro di ricezione H8: 10 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 4,5 N
Spinta1) F2 : ~ 9 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Foro di ricezione H8: 12 mm
Corsa s: 1,6 mm
Spinta1) F1 : ~ 6,5 N
Spinta1) F2 : ~ 13 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Maggior dettagli
Sfera in plastica, spinta normale, singolo lato – Fig. 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Foro di ricezione H8: 14 mm
Corsa s: 1,9 mm
Spinta1) F1 : ~ 8 N
Spinta1) F2 : ~ 18 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
Peso: 42 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato – Fig. 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Foro di ricezione H8: 10 mm
Corsa s: 1 mm
Spinta1) F1 : ~ 60 N
Spinta1) F2 : ~ 170 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 8,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato – Fig. 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Foro di ricezione H8: 12 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 80 N
Spinta1) F2 : ~ 260 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, singolo lato – Fig. 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Foro di ricezione H8: 14 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 120 N
Spinta1) F2 : ~ 480 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale – Fig. 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Foro di ricezione H8: 16 mm
Corsa s: 1,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 110 N
Spinta1) F2 : ~ 220 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale – Fig. 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Foro di ricezione H8: 18 mm
Corsa s: 1,8 mm
Spinta1) F1 : ~ 120 N
Spinta1) F2 : ~ 330 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 29 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Maggior dettagli
Sfera in acciaio, spinta maggiorata, bifrontale – Fig. 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Foro di ricezione H8: 22 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 130 N
Spinta1) F2 : ~ 540 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio inox, temperato
Termoplastica POM, bianca
Acciaio da cuscinetti, temperato
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Molla
acciaio inox
Plastica (PU)
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Assemblaggio
Devono essere inseriti nei fori di ricezione per una lunghezza non inferiore alla quota l3 .
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.