Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li a molla con lamiera elastica

EH 22160.

I posizionatori laterali con lamiera elastica garantiscono un posizionamento semplice e sicuro di pezzi o di componenti sulle attrezzature ad es. prima del definitivo bloccaggio sull'attrezzo.

La versione bifrontale permette anche bloccaggi in serie.

Al di sotto della quota h1 si ha anche un effetto di spinta verso il basso.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Corsa s [mm]
Spin­ta F max.1) ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Singolo lato
Fig.:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Corsa s [mm]:
1,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Article-No.:
22160.0006
CAD
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Singolo lato – Fig. 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Per vite: M6
  • Spinta F max.1): ~ 55 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale a molla
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Singolo lato
Fig.:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Corsa s [mm]:
1,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Article-No.:
22160.0012
CAD
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Singolo lato – Fig. 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Per vite: M12
  • Spinta F max.1): ~ 170 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 251 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale a molla
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Bifrontali
Fig.:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Corsa s [mm]:
1,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Article-No.:
22160.0206
CAD
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Bifrontali – Fig. 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Per vite: M6
  • Spinta F max.1): ~ 55 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale a molla
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Bifrontali
Fig.:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Corsa s [mm]:
1,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Article-No.:
22160.0212
CAD
Documenti
Posizionatore laterale a molla
  • Bifrontali – Fig. 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Per vite: M12
  • Spinta F max.1): ~ 170 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale a molla

Materiale

Elemento a molla

  • acciaio inox

Corpo

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22160. Posizionatori laterali a molla – con lamiera elastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.