2B150.0812 - Eccentrici
per posizionatori laterali lisci - POLLICI

Ruotando l'eccentrico è possibile spostare i posizionatori EH 2B150. per compensare grossolane variazioni dimensionali dei pezzi

Questo articolo 2B150.0812 - Eccentrici per posizionatori laterali lisci - POLLICI / (d1 H8: 1/2 in) è una variante del gruppo di articoli Ec­cen­tri­ci per posizionatori laterali lisci - POLLICI (EH 2B150.)

d1 H8 [in]
d2 h9 [in]
l [in]
x [in]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H8 [in]:
1/2 in
d2 h9 [in]:
3/4 in
l [in]:
0,547 in
x [in]:
0,079 in
Article-No.:
2B150.0812
Documenti
Eccentrici
  • d1 H8: 1/2 in
  • d2 h9: 3/4 in
  • l: 0,547 in
  • x: 0,079 in
  • Foro di ricezione D H8: 3/4 in
  • Peso: 0,499 oz
Eccentrici

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Assemblaggio

L'eccentrico è mantenuto nella posizione desiderata stringendo la vite di fermo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B150.0812
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.