Por­ta­cin­ghie a sfera autobloccanti, con anello

EH 22330.

Collegamento facile e veloce del portacinghia in combinazione con le boccole di posizionamento.

Le boccole di montaggio sono costruite in acciaio inox. Sono disponibili tre versioni, per il montaggio nel legno (fig. 2 e fig. 4) e una versione per il montaggio nella plastica (fig. 3) e con supporto (fig. 5 e fig. 6). Entrambe le boccole (fig. 2 e fig. 3) permettono il bloccaggio di 4x90°. La boccola (fig. 4) permette una rotazione di 360° stato bloccato.

Strumento robusto, l'elemento è realizzato in acciaio inossidabile. Il portacinghia è silenzioso, senza manutenzione e con dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Portacinghie a sfera
Fig.:
1
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Article-No.:
22330.0110
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Portacinghie a sfera – Fig. 1
  • Diametro nominale d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Carico max.: 1,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Portacinghie a sfera
Fig.:
1
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22330.0111
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Portacinghie a sfera – Fig. 1
  • Diametro nominale d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Carico max.: 1,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Portacinghie a sfera
Fig.:
1
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
Article-No.:
22330.0120
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Portacinghie a sfera – Fig. 1
  • Diametro nominale d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Carico max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Portacinghie a sfera
Fig.:
1
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22330.0121
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Portacinghie a sfera – Fig. 1
  • Diametro nominale d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Carico max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nel legno, bloccabile
Fig.:
2
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Article-No.:
22330.0305
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nel legno, bloccabile – Fig. 2
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Foro di ricezione D1: 12,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 5,8 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nel legno, bloccabile
Fig.:
2
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Article-No.:
22330.0306
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nel legno, bloccabile – Fig. 2
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Foro di ricezione D1: 12,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nella plastica, bloccabile
Fig.:
3
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Article-No.:
22330.0310
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nella plastica, bloccabile – Fig. 3
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Foro di ricezione D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 3,3 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nella plastica, bloccabile
Fig.:
3
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Article-No.:
22330.0311
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nella plastica, bloccabile – Fig. 3
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Foro di ricezione D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nel legno, rotazione su 360°
Fig.:
4
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Article-No.:
22330.0315
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nel legno, rotazione su 360° – Fig. 4
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Foro di ricezione D1: 13,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Montaggio nel legno, rotazione su 360°
Fig.:
4
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Article-No.:
22330.0316
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Montaggio nel legno, rotazione su 360° – Fig. 4
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Foro di ricezione D1: 13,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Boccola con supporto
Fig.:
5
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Article-No.:
22330.1215
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Boccola con supporto – Fig. 5
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Carico max.: 1,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera
Ver­sio­ne:
Boccola con supporto, funzione a 360°
Fig.:
6
Dia­me­tro no­mi­na­le d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Article-No.:
22330.1315
CAD
Documenti
Portacinghie a sfera
  • Boccola con supporto, funzione a 360° – Fig. 6
  • Diametro nominale d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Carico max.: 1,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Portacinghie a sfera

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Supporto

  • acciaio inox

Sfera

  • acciaio inox

Molla

  • acciaio inox

Boccole di montaggio

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Caratteristiche

A l1 o l2 = 1,5 con marcatura

Assemblaggio

Montaggio nel legno (figura 2 e figura 4)

  1. Realizzare il foro di posizionamento e il foro  per la vite di bloccaggio come da specifiche
  2. È raccomandato l'uso di un adesivo di fissaggio (opzionale)
  3. Inserire la boccola
  4. Bloccare la boccola con la vite
  5. Realizzare il foro di posizionamento come da specifiche
  6. Avvitare la boccola

Nota: Il diametro del foro (D2) per la vite di bloccaggio dipende dalla vite usata. 

Nota: Il diametro del foro di ricezione della bussola dipende dalla durezza della plastica. 

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22330. Portacinghie a sfera – autobloccanti, con anello
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.