Collegamento facile e veloce del portacinghia in combinazione con le boccole di posizionamento.
Le boccole di montaggio sono costruite in acciaio inox. Sono disponibili tre versioni, per il montaggio nel legno (fig. 2 e fig. 4) e una versione per il montaggio nella plastica (fig. 3) e con supporto (fig. 5 e fig. 6). Entrambe le boccole (fig. 2 e fig. 3) permettono il bloccaggio di 4x90°. La boccola (fig. 4) permette una rotazione di 360° stato bloccato.
Strumento robusto, l'elemento è realizzato in acciaio inossidabile. Il portacinghia è silenzioso, senza manutenzione e con dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale.
Questo articolo 22330.0306 - Portacinghie a sfera autobloccanti, con anello / Montaggio nel legno, bloccabile (Diametro nominale d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) è una variante del gruppo di articoli Portacinghie a sfera autobloccanti, con anello (EH 22330.)
Boccole di montaggio
Esecuzioni speciali a richiesta.
A l1 o l2 = 1,5 con marcatura
Montaggio nel legno (figura 2 e figura 4)
Nota: Il diametro del foro (D2) per la vite di bloccaggio dipende dalla vite usata.
Montaggio nella plastica (figura 2)
Nota: Il diametro del foro di ricezione della bussola dipende dalla durezza della plastica.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti