Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo

EH 22593.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

La tua selezione ha prodotto 180 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.2355
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 196 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2360
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 228 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2365
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 262 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2370
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 295 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2375
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 17 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.2380
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 266 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2385
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 100 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 299 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2390
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 125 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 332 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2395
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 150 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2400
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 200 mm
  • l2: 18 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Peso: 432 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
75 mm
Article-No.:
22593.2405
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 75 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Peso: 355 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2410
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 100 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Peso: 405 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2415
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 125 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Peso: 454 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2420
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 150 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Peso: 507 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2425
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 200 mm
  • l2: 19 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 15 mm
  • SW2: 10 mm
  • SW3: 30 mm
  • Peso: 614 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.2430
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 100 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Peso: 546 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
22593.2435
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 125 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Peso: 626 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22593.2440
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 150 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Peso: 693 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22593.2445
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 36 mm
  • Peso: 847 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.2605
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Article-No.:
22593.2610
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Article-No.:
22593.2615
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.2620
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22593.2625
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032
  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22593. Piedi di supporto – con copertura in gomma antiscivolo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità