Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.
In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.
La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.
Questo articolo 22593.2615 - Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo / con foro filettato (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 31 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo (EH 22593.)
Tappo di gomma
Dado
Dado
Piatto
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori