Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 19 risultati
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 14 kN
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
16 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 16 kN
Peso: 251 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
28 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 28 kN
Peso: 324 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 36 kN
Peso: 492 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
44 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 44 kN
Peso: 784 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
52 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico in inox – Fig. 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 52 kN
Peso: 1392 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Peso: 93 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
14 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Carico solo statico max.: 14 kN
Peso: 163 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
16 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 16 kN
Peso: 316 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
16 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 16 kN
Peso: 340 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
28 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 28 kN
Peso: 481 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
28 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Carico solo statico max.: 28 kN
Peso: 510 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 36 kN
Peso: 617 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Carico solo statico max.: 36 kN
Peso: 905 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
44 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 44 kN
Peso: 1125 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
44 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Carico solo statico max.: 44 kN
Peso: 1408 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
52 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 52 kN
Peso: 1906 g
per la dell'articolo
Versione:
Piattello e snodo sferico con perno in inox
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico max. [kN]:
52 kN
Maggior dettagli
Piattello e snodo sferico con perno in inox – Fig. 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Carico solo statico max.: 52 kN
Peso: 2000 g
per la dell'articolo
Materiale
Snodo sferico
Piatto
Snodo sferico con perno
Dado
Acciaio inox A2, ISO 4032
Acciaio inox A2, DIN 934
Note
Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.
Scheda EH 22590. Piattelli livellanti – con fori di fissaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.