Piat­tel­li li­vel­lan­ti con copertura in gomma antiscivolo

EH 22590.

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.

La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento

La tua selezione ha prodotto 57 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.1442
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 20 kN
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1452
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Peso: 252 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.1456
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Peso: 258 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1468
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1472
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Peso: 600 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1482
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 55 kN
  • Peso: 762 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1488
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 55 kN
  • Peso: 1080 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1495
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Peso: 1020 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, brunito
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1498
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio bonificato
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Peso: 1287 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22590.1610
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22590.1622
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 14 kN
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1638
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.1642
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Peso: 169 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1652
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Peso: 227 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.1656
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Peso: 258 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1668
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Peso: 441 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1672
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Peso: 630 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1682
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 44 kN
  • Peso: 762 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1688
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 44 kN
  • Peso: 1065 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1695
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 52 kN
  • Peso: 1000 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
22590.1698
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 52 kN
  • Peso: 1287 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22590.1510
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 4 kN
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22590.1522
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 7 kN
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.1538
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti

Materiale

Snodo sferico

  • Acciaio automatico temperato a induzione
  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Piatto

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Termoplastica POM, bianca

Snodo sferico con perno

  • Acciaio da bonifica, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio, brunito, ISO 4032
  • Acciaio,brunito, DIN 934
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox A2, DIN 934

Note

Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22590. Piattelli livellanti – con copertura in gomma antiscivolo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.