I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.
La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento
Questo articolo 22590.1482 - Piattelli livellanti con copertura in gomma antiscivolo / Piatto e snodo sferico con perno in acciaio (d1: M20, l1: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Piattelli livellanti con copertura in gomma antiscivolo (EH 22590.)
Snodo sferico con perno
Tappo di gomma
Dado
Piatto
Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti