Piat­tel­li li­vel­lan­ti

EH 22590.

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.

La tua selezione ha prodotto 57 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0006
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0008
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 18 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0010
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0012
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 35 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0016
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 254 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0020
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 55 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 451 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0024
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, Acciaio
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 65 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 498 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0206
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0208
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 14 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0210
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0212
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 28 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 113 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0216
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 36 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 256 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0220
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 44 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 452 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0224
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 52 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 504 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0106
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 4 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0108
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 7 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0110
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0112
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico max.: 18 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0116
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Carico solo statico max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0120
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Carico solo statico max.: 22 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico in inox
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0124
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico in inox – Fig. 1, Termoplastica
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Carico solo statico max.: 25 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 184 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
22590.0410
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
22590.0422
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Carico solo statico max.: 18 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico con perno in acciaio
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22590.0438
CAD
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico con perno in acciaio – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 133 g
per la dell'articolo
Piattelli livellanti

Materiale

Snodo sferico

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio da bonifica, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Termoplastica POM, bianca

Snodo sferico con perno

  • Acciaio bonificato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Dado

  • Acciaio, brunito, ISO 4032
  • Acciaio,brunito, DIN 934
  • Acciaio inox A2, ISO 4032
  • Acciaio inox A2, DIN 934

Note

Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22590. Piattelli livellanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.