22590.0206 - Piattelli livellanti

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.

Questo articolo 22590.0206 - Piattelli livellanti / Piatto e snodo sferico in acciaio (d1: M6) è una variante del gruppo di articoli Piat­tel­li li­vel­lan­ti (EH 22590.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Piatto e snodo sferico in acciaio
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Article-No.:
22590.0206
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto e snodo sferico in acciaio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico max.: 8 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
Piattelli livellanti

Materiale

Snodo sferico

  • Acciaio inox 1.4305

Piatto

  • Acciaio inox 1.4305

Note

Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22590.0206
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.