22350.0775 - Perni di sollevamento
autobloccanti, in acciaio inox

Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Permette di eliminare filetti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare.

Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.

Questo articolo 22350.0775 - Perni di sollevamento autobloccanti, in acciaio inox / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 75 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sol­le­va­men­to autobloccanti, in acciaio inox (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Article-No.:
22350.0775
Documenti
Perni di sollevamento
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 30 mm
  • Foro di ricezione H11: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 693 g
Perni di sollevamento

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Pulsante

  • Alluminio, anodizzato rosso

Anello

  • Acciaio inox 1.4571

Molla

  • Acciaio inox

Assemblaggio

E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto
  • Inserire il perno di sollevamento
  • Rilasciare il pulsante (Il pulsante deve essere di nuovo nella sua posizione originale)

Smontaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere il perno di sollevamento.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22350.0775
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original operating instructions lifting pins
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Brevi istruzioni per l‘uso perni di sollevamento
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di sollevamento
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.