Robusto elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Permette di eliminare filetti o altri accorgimenti nei pezzi da sollevare.
Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.
Questo articolo 22350.0753 - Perni di sollevamento autobloccanti, in acciaio inox / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sollevamento autobloccanti, in acciaio inox (EH 22350.)
Gambo
Pulsante
Anello
Molla
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Ogni perno di sollevamento è corredato dal manuale di istruzione e dalla dichiarazione di conformità CE.
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10, 12, 16 e 20
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.