Ot­tu­ra­to­ri com­pat­ti con dado esagonale e con arresto

EH 22110.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

La tua selezione ha prodotto 44 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0123
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22110.0124
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22110.0126
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22110.0127
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22110.0129
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0130
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22110.0132
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22110.0133
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22110.0135
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Article-No.:
22110.0136
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22110.0137
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Spinta1) F1: ~ 13 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 219 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0223
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22110.0224
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22110.0226
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22110.0227
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22110.0229
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22110.0230
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22110.0232
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22110.0233
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22110.0235
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Article-No.:
22110.0236
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 40 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con manopola, nera
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Article-No.:
22110.0237
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, nera, acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Spinta1) F1: ~ 13 N
  • Spinta1) F2: ~ 54 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 219 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, rossa
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.2123
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, rossa, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con manopola, rossa
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Article-No.:
22110.2124
CAD
Documenti
Otturatori compatti
  • Con manopola, rossa, Acciaio
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,5 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Otturatori compatti

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco
  • Thermoplast PA 6, rosso, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M8 x 1 mm
Article-No.:
22120.0114
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0115
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0120
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M8 x 1 mm
Article-No.:
22120.0514
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M24 x 2 mm
Article-No.:
22120.0122
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M24 x 2 mm
Article-No.:
22120.0522
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Tirando il pomello e ruotandolo di 90° possono essere bloccati in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22110. Otturatori compatti – con dado esagonale e con arresto
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità