Flange per otturatori e arresti retraibili, pressofuso

EH 22110.

Facilitano il montaggio e aumentano la possibilità di impiego degli otturatori e degli arresti retraibili. Possono anche essere utilizzati come supporto per le bussole di riferimento EH 22110.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0408
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0508
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0410
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0510
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0412
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Article-No.:
22110.0512
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
22110.0416
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
22110.0516
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 78 g
per la dell'articolo
Flange
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Article-No.:
22110.0420
CAD
Documenti
Flange
  • Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Flange

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio brunito, con punturale in ottone

Corpo

  • Zinco pressofuso, rivestito, nero

Assemblaggio

Gli otturatori devono essere montati nel foro di ricezione d1 dal lato svasato.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22110. Flange – per otturatori e arresti retraibili, pressofuso
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità