22400.0931 - Ritenuta di sicurezza

Queste ritenute di sicurezza servono per trattenere tanto gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 23380., quanto i perni EH 22400.

Questo articolo 22400.0931 - Ritenuta di sicurezza / Acciaio inox con 2 anelli di ritegno (l: 200 mm) è una variante del gruppo di articoli Ri­te­nu­te di si­cu­rez­za (EH 22400.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
Coa­ting
l [mm]
l2 max. [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con due anelli di tenuta
Fig.:
1
Coa­ting:
Senza rivestimento
l [mm]:
200 mm
l2 max. [mm]:
-
Article-No.:
22400.0931 1)
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox con 2 anelli di ritegno – Fig. 1, Senza rivestimento
  • l: 200 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,9 g
Ritenuta di sicurezza

Materiale

Anello di ritegno

  • acciaio inox

Ritenuta di sicurezza

  • acciaio inox

Ritenuta rivestita

  • Senza rivestimento

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I modelli di fig. 3 e 4 corrispondono a MIL-DTL-83420

Assemblaggio

Per il montaggio della clip (fig. 5/6) all'imbastitore utilizzare un mazzuolo con teste morbide, per lo smontaggio fare leva con un cacciavite.

Per la versione in termoplastica (fig. 7): tagliare l'eccedenza evitando bave al termine dell'installazione.

La versione a spirale (fig. 8) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22400.0931
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.