22356.0506 - Imbastitori Filettati
autobloccanti, con cuscinetto assiale

Imbastitori filettati vengono utilizzati per il fissaggio, il bloccaggio, la regolazione, la sostituzione e il fissaggio rapido. Sbloccabile rapidamente e facilmente per connessioni ripetute di frequente.

Premendo il pulsante, i segmenti filettati si sbloccano e il perno di bloccaggio filettato può essere inserito o rimosso da un foro filettato. Non è necessario un lungo avvitamento a livello di tempistica.

Il perno di bloccaggio filettato è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche e vantaggi:

  • Protetto contro la corrosione
  • Non richiede tempo di avvitamento/svitamento
  • Autobloccante grazie alla forza della molla
  • Con cuscinetto assiale

I vantaggi del cuscinetto assiale:

  • Doppia forza di serraggio con la stessa dimensione dell'impugnatura riducendo l'attrito superficiale.
  • Protezione del componente grazie alla superficie di contatto fissa.
  • Basso comportamento di regolazione grazie alla maggiore forza di pretensionamento nel bullone o nella filettatura.
  •  Meno forza richiesta per il rilascio.

Questo articolo 22356.0506 - Imbastitori Filettati autobloccanti, con cuscinetto assiale / (d1: M16, l1: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri Fi­let­ta­ti autobloccanti, con cuscinetto assiale (EH 22356.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio ri­le­va­ta ~1) - [Nm]
Forza di bloc­cag­gio ~2) - [kN]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia3) min. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Cop­pia di ser­rag­gio ri­le­va­ta ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forza di bloc­cag­gio ~2) [kN]:
2,2 kN
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia3) min. [kN]:
176,5 kN
Article-No.:
22356.0506
Documenti
Imbastitori Filettati
  • Acciaio
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 98,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Filetto femmina: M16
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Coppia di serraggio max.: 5 Nm
  • Forza di bloccaggio max.: 3 kN
  • Coppia di serraggio rilevata ~1): 3,5 Nm
  • Forza di bloccaggio ~2): 2,2 kN
  • Peso: 150 g
  • Resistenza al taglio, doppia3) min.: 176,5 kN
Imbastitori Filettati

Materiale

Gambo

  • Acciaio fosfatato al manganese

Impugnatura

  • Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005

Pulsante

  • Alluminio, arancio, anodizzato

Elemento filettato

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

cuscinetto assiale

  • Acciaio, nitrurato, nero

Molla

  • Acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Grazie alla geometria della filettatura, la forza di serraggio è maggiore con le dimensioni del filetto più piccole.

Assemblaggio

I imbastitori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.

Montaggio:

  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Inserire i imbastitori filettati.
  • Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare quindi alla sua posizione originale).
  • Stringere manualmente il perno di sollevamento come richiesto.
  • E’ necessario assicurarsi che gli elementi filettati siano correttamente impegnati nella filettatura di ricezione.

Smontaggio:

  • Svitare i imbastitori filettati di circa un quarto di giro in senso antiorario.
  • Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  • Rimuovere i imbastitori filettati.
  • Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

I segmenti filettati si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22356.0506
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Varianti aggiuntive di questo articolo


Accessori

Può essere facilmente montato con cavo di fissaggio EH 22355.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.