22630.0354 - Centraggi
con profilo arrotondato

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce I'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando I'interferenza di spigoli vivi.

Questo articolo 22630.0354 - Centraggi con profilo arrotondato / Profilo arrotondato circolare (d1 g6: 14 mm, d2 n6: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Cen­trag­gi con profilo arrotondato (EH 22630.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Article-No.:
22630.0354
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 20 g
Centraggi

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0354
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.