Cen­trag­gi DIN 6321

EH 22630.

I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza, ma anche come appoggi o riferimenti nelle attrezzature.

I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.

La superficie di contatto dell'appoggio è senza testimone (figura 1).

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0020
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0021
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0022
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0023
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0024
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0025
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0026
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0027
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0028
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0029
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0030
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0031
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0032
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0033
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0040
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0041
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 2,2 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0042
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0043
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0044
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0045
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0046
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0047
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0048
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0049
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva DIN 6321 forma C – Fig. 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Centraggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22630. Centraggi – DIN 6321
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.