22630.0229 - Centraggi
con filetto, dim. come DIN 6321

I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza e come riferimenti per pezzi nelle attrezzature.

I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.

Eccetto la grand. 6 il filetto interno ne permette il fissaggio, oppure lo smontaggio, anche dal basso. Le dimensioni principali corrispondono alla DIN 6321.

Questo articolo 22630.0229 - Centraggi con filetto, dim. come DIN 6321 / Centraggi cilindrici, avvitabili (d1 g6: 16 mm, l1: 22 mm) è una variante del gruppo di articoli Cen­trag­gi con filetto, dim. come DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0229
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 32 g
Centraggi

Materiale

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0229
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.