22630.0008 - Appoggi
includono anche la vecchia norma DIN 6321

Gli appoggi secondo DIN 6321 (vecchio standard) possono essere utilizzate come supporti per i pezzi, ma anche come fermate e piedi. come fermi e piedini. 

Superficie di contatto senza testimoni.

Questo articolo 22630.0008 - Appoggi includono anche la vecchia norma DIN 6321 / DIN 6321 vecchia norma (d1: 40 mm, h h9: 32 mm) è una variante del gruppo di articoli Appoggi includono anche la vecchia norma DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0008
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 358 g
Appoggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0008
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.