Appoggi DIN 6321

EH 22630.

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.

Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0011
CAD
Documenti
Appoggi
  • Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0012
CAD
Documenti
Appoggi
  • Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0013
CAD
Documenti
Appoggi
  • Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0014
CAD
Documenti
Appoggi
  • Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22630. Appoggi – DIN 6321
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.