22630.0011 - Appoggi
DIN 6321

I centraggi secondo DIN 6321 (modulo A) possono essere utilizzati come supporti per pezzi, ma anche come supporti e piedini.

Superficie di supporto dei centraggi senza testimoni.

Questo articolo 22630.0011 - Appoggi DIN 6321 / Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9 (d1 g6: 6 mm, l1 h9: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Appoggi DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sio­ne
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0011
Documenti
Appoggi
  • Appoggio, DIN 6321 forma A, Toll. I1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
Appoggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22630.0011
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.