Spi­ra­li di ser­rag­gio

EH 22260.

La spirale ha una superficie conica a corsa circolare che consente un serraggio rapido e sicuro con un campo di regolazione relativamente ampio e un'elevata forza di tensione. A causa del piccolo angolo di inclinazione della superficie del cono, il fermo di bloccaggio è autobloccante.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con leva di serraggio, registrabile, pendenza sul lato superiore
Fig.:
1
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0250
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con leva di serraggio, registrabile, pendenza sul lato superiore – Fig. 1, Acciaio
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 304 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con leva di serraggio, registrabile, pendenza sul lato superiore
Fig.:
1
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0251
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con leva di serraggio, registrabile, pendenza sul lato superiore – Fig. 1, acciaio inox
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 304 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con vite di serraggio, pendenza sul lato superiore
Fig.:
2
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0350
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con vite di serraggio, pendenza sul lato superiore – Fig. 2, Acciaio
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con vite di serraggio, pendenza sul lato superiore
Fig.:
2
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0351
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con vite di serraggio, pendenza sul lato superiore – Fig. 2, acciaio inox
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con leva aggiustabile, pendenza sul lato inferiore
Fig.:
3
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0450
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con leva aggiustabile, pendenza sul lato inferiore – Fig. 3, Acciaio
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 312 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con leva aggiustabile, pendenza sul lato inferiore
Fig.:
3
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0451
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con leva aggiustabile, pendenza sul lato inferiore – Fig. 3, acciaio inox
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 312 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con vite di serraggio, pendenza sul lato inferiore
Fig.:
4
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0550
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con vite di serraggio, pendenza sul lato inferiore – Fig. 4, Acciaio
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con vite di serraggio, pendenza sul lato inferiore
Fig.:
4
Cop­pia di ser­rag­gio max. [Nm]:
40 Nm
Article-No.:
22260.0551
CAD
Documenti
Spirali di serraggio
  • Con vite di serraggio, pendenza sul lato inferiore – Fig. 4, acciaio inox
  • Coppia di serraggio max.: 40 Nm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Spirali di serraggio

Materiale

Corpo

  • Acciaio cementato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Vite

  • Acciaio, nitrurato
  • Acciaio inox 1.4021, bonificato, nichelato

Barre

  • Acciaio, rettificato e brunito
  • Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Rotazione sinistra fornibile a richiesta.

Assemblaggio

Fissare con il bullone M 10 (SW 6). Garantire una coppia di serraggio di max.40 Nm.

Funzionamento

La spirale è realizzata in modo da poter liberamente ruotare intorno al perno anche dopo il serraggio di questo sull'attrezzatura. Nei modelli cod. EH 22260.0250 / .0251 e EH 22260.0450 / .0451 la dentatura della leva consente il libero posizionamento di questa rispetto alla spirale.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22260. Spirali di serraggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità