Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Versione:
Chiusura destrorsa
Maggior dettagli
Chiusura destrorsa
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura destrorsa
Maggior dettagli
Chiusura destrorsa
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura destrorsa
Maggior dettagli
Chiusura destrorsa
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Peso: 103 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura destrorsa
Maggior dettagli
Chiusura destrorsa
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Peso: 174 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura sinistrorsa
Maggior dettagli
Chiusura sinistrorsa
d1 : 35 mm
d2 H8: 8 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura sinistrorsa
Maggior dettagli
Chiusura sinistrorsa
d1 : 35 mm
d2 H8: 10 mm
d3 : 18 mm
b1 : 15 mm
b2 : 7 mm
b3 : 3 mm
b4 : 7 mm
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura sinistrorsa
Maggior dettagli
Chiusura sinistrorsa
d1 : 65 mm
d2 H8: 12 mm
d3 : 23 mm
b1 : 20 mm
b2 : 10 mm
b3 : 5 mm
b4 : 7,2 mm
Peso: 103 g
per la dell'articolo
Versione:
Chiusura sinistrorsa
Maggior dettagli
Chiusura sinistrorsa
d1 : 80 mm
d2 H8: 16 mm
d3 : 27 mm
b1 : 24 mm
b2 : 12 mm
b3 : 6 mm
b4 : 8,8 mm
Peso: 175 g
per la dell'articolo
Assemblaggio
Non adatti per il fissaggio tramite saldatura, ma solamente tramite l'impiego di perni.
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.