22260.0012 - Chiusure

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Chiusura destrorsa
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22260.0012
Documenti
Chiusure
  • Chiusura destrorsa
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Peso: 103 g
Chiusure

Materiale

  • Acciaio sinterizzato

Assemblaggio

Non adatti per il fissaggio tramite saldatura, ma solamente tramite l'impiego di perni.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22260.0012
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.