Grani di bloc­cag­gio con puntale in plastica

EH 22760.

Per fissare o bloccare assi filettati, alberi oppure pezzi dalla superficie deteriorabile.

La tua selezione ha prodotto 82 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 33,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0286
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 33,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 41,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0287
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 41,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0288
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Article-No.:
22760.0290
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M8
  • l1: ~ 64,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 17,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0302
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 17,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0303
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,2 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0304
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 33,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0305
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 33,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0306
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 51,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0307
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 51,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 64,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0308
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 64,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Article-No.:
22760.0310
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M10
  • l1: ~ 81,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 22,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0322
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 22,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 9,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 27,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0323
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 27,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 34,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0324
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 34,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 42,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0325
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 42,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0326
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 52,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 65,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0327
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 65,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0330
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 82,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 102,1 mm
SW [mm]:
6 mm
Article-No.:
22760.0332
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • Acciaio
  • d1: M12
  • l1: ~ 102,1 mm
  • l2: ~ 2,1 mm
  • d2: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 3,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0632
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 3,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 5,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0634
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 5,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 8,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0636
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 8,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 10,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0638
CAD
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 10,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Grani di bloccaggio

Materiale

Piattello

  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22760. Grani di bloccaggio – con puntale in plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità