22760.0632 - Grani di bloccaggio
con puntale in plastica

Per fissare o bloccare assi filettati, alberi oppure pezzi dalla superficie deteriorabile.

Questo articolo 22760.0632 - Grani di bloccaggio con puntale in plastica / con puntale in plastica (d1: M3, l1: ~ 3,8 mm) è una variante del gruppo di articoli Grani di bloc­cag­gio con puntale in plastica (EH 22760.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 ~ [mm]:
~ 3,8 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Article-No.:
22760.0632
Documenti
Grani di bloccaggio
  • acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: ~ 3,8 mm
  • l2: 0,8 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,1 g
Grani di bloccaggio

Materiale

Piattello

  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22760.0632
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.