Vite di ri­cam­bio
Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata

EH 3711.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3711.039
Vite di ricambio
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312727
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3711.049
Vite di ricambio
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 35 mm x 10 mm x 20 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312734
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Article-No.:
3711.059
Vite di ricambio
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 35 mm x 10 mm x 20 mm
  • Peso: 49 g
  • GTIN: 4030618312741
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Article-No.:
3711.069
Vite di ricambio
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 45 mm x 12 mm x 25 mm
  • Peso: 51 g
  • GTIN: 4030618312758
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
400 g
Article-No.:
3711.089
Vite di ricambio
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 60 mm x 24 mm x 24 mm
  • Peso: 400 g
  • GTIN: 4030618312765
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Note

Compresi vite, dado e rondella

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3711. Vite di ricambio – Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.