Vite di ri­cam­bio
Sede SIMPLEX in alluminio

EH 3122.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3122.039
Vite di ricambio
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
Article-No.:
3122.049
Vite di ricambio
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
Article-No.:
3122.059
Vite di ricambio
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 30 mm x 16 mm x 16 mm
  • Peso: 49 g
  • GTIN: 4030618312703
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
Article-No.:
3122.069
Vite di ricambio
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • Peso: 51 g
  • GTIN: 4030618312710
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Note

Vite e dado inclusi.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3122. Vite di ricambio – Sede SIMPLEX in alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.