3122.050 - Sede SIMPLEX in alluminio

Il peso ridotto della sede SIMPLEX  in alluminio (serie 3122) consente di lavorare con estrema precisione su pezzi delicati e materiali che si rompono facilmente. L’utente regola automaticamente la forza d’impatto. Un altro vantaggio è che la mazzuola, essendo leggera, può essere facilmente trasportata nel passante della cintura. Vibrazioni robuste e ammortizzanti, la sede è molto resistente e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento a polvere resistente all’usura. Viene fornito con un manicotto di protezione dell’impugnatura integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati, ed è disponibile per le mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Nella sede in alluminio non devono essere installati inserti in rame o metallo morbido!

È possibile la fornitura di inserti particolarmente precisi, in quanto adattabile alla struttura estramente leggera della sede. Le mazzuole con questo tipo di sede sono molto precise e si adattano all'impiego su pezzi delicati.

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede SIMPLEX in alluminio.
  • Peso ridotto per lavori di precisione su pezzi / materiali delicati che si rompono facilmente.
  • L’utente determina la forza d’impatto.
  • La mazzuola, essendo leggera, è facile da trasportare nel passante della cintura.
  • Con manicotto di protezione del manico integrato.
  • Eccellente resistenza alla rottura.
  • Nessuna scheggiatura.
  • Smorzamento delle vibrazioni.
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura.
  • Molto resistente.
  • Disponibile per mazzuole SIMPLEX da D30mm a D60mm.
  • Nella sede in alluminio non devono essere installati inserti in rame o metallo morbido!

Questo articolo 3122.050 - Sede SIMPLEX in alluminio / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Sede SIM­PLEX in al­lu­mi­nio (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
330 g
Article-No.:
3122.050
Sede SIMPLEX in alluminio
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 97,5 mm x 74 mm x 50 mm
  • Peso: 330 g
  • GTIN: 4030618301387
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiale

Sede

  • Alluminio AI

Note

Vite e dado inclusi.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3122.050
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.