La serie SIMPLEX 3003 è dotata dell’ inserto TPE-medio su entrambi i lati.
Questo inserto grigio di media durezza (serie 3203) consente una forza d’impatto paragonabile all’inserto nero in gomma composita (serie 3202). La differenza è che non lascerà tracce nere indesiderate.
Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.
Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è di altissima qualità e ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura che lo rende quindi resistente allo sporco
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm. La versione D80mm è disponibile anche con manico extra corto (3003.082).
Caratteristiche del prodotto:
Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria
Questo articolo 3003.080 - Mazzuola SIMPLEX TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX TPE-medio; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità (EH 3003.)
Manico
Inserti
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.