3068.030 - Mazzuola SIMPLEX
Plastica / nylon; con alloggiamento in ghisa e manico in legno alta qualità

La serie SIMPLEX 3068 combina inserti in plastica / superplastica.

L'inserto rosso in plastica (serie 3206) è duro e resistente a olio e grasso.

L'inserto nylon (serie 3208) ha grandi qualità di impatto ed è garantito per combinare una resistenza e una durata unica. Realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è maggiormente resistente e non si scheggia a temperature sotto lo zero.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Anti-vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in plastica (rosso, duro, resistente a olio e grasso) / nylon (bianco, duro, molto duraturo, resistente a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutturei 

Questo articolo 3068.030 - Mazzuola SIMPLEX Plastica / nylon; con alloggiamento in ghisa e manico in legno alta qualità / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Plastica / nylon; con alloggiamento in ghisa e manico in legno alta qualità (EH 3068.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
337 g
Article-No.:
3068.030
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Peso: 337 g
  • GTIN: 4030618302506
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • Plastica, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
  • Universale

Inserto 2

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3068.030
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.