3028.050 - Mazzuola SIMPLEX
Composizione in gomma / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità

Disponibile nella combinazione di inserti in composizione in gomma / nylon, la serie SIMPLEX 3028 copre un'ampia gamma di applicazioni ed è quindi ampiamente utilizzata nell'industria della lavorazione dei metalli.

A bassissima usura, anti rimbalzo e inodore, l'inserto in gomma di media-durezza (serie 3202) garantisce una maggior durata rispetto alle mazzuole in gomma convenzionali.

L'inserto nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità di impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È realizzato in materiale estruso e estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi maggiormente resistente a tempo e usura e non si scheggia a temperature sotto lo zero. Inoltre è anche resistente a olio e grasso

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Smorza vibrazioni e sagoma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è offerta nelle misure da D30mm a D80mm, anche come mazza (3028.081) e D60mm e D80mm con inserto in gomma con base d’appoggio (3028.261). La versione D80mm disponibile anche con manico extra corto (3028.082).

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti in composizione in gomma (nero, media-durezza, anti rimbalzo, inodore, a bassa usura) / nylon (bianco, duro, molto duraturo, resistente a temperature sotto lo zero, resistente a olio e grasso).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, antivibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • Misure disponibili da D30mm a D80mm, come mazza in misura D60mm e D80mm con inserto in gomma e base d’appoggio.
  • D80mm disponibile anche con manico extra corto (cod. 3028.082).
  • Top seller Halder.

Campi di applicazione

Assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, riparazione e manutenzione

Questo articolo 3028.050 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Composizione in gomma / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1140 g
Article-No.:
3028.050
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1140 g
  • GTIN: 4030618300755
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Inserto 2

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3028.050
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.