Maz­zuo­le SIM­PLEX
TPE-medio / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3738.

La serie SIMPLEX3738 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-medio / nylon.

L'inserto grigio TPE-medio (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto in gomma nera. La differenza è che non lascerà alcuna traccia nera indesiderata.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. è composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia mai anche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.

La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre  una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, senza scheggiature anche a temperature inferiori allo zero, resistente ad olio e grasso).
  • La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'mpatto aggiungendo peso.
  • Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile da D30mm a 80mm.

Campi di applicazione

Costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
454 g
Article-No.:
3738.030
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Peso: 454 g
  • GTIN: 4030618306184
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
Article-No.:
3738.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 870 g
  • GTIN: 4030618306191
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1205 g
Article-No.:
3738.050
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 135 mm x 34 mm
  • Peso: 1205 g
  • GTIN: 4030618306207
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1765 g
Article-No.:
3738.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1765 g
  • GTIN: 4030618306214
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

  • TPE-medio, grigio
  • non segna
  • Durezza media

Inserto 2

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3738. Mazzuole SIMPLEX – TPE-medio / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.