EH 3749.
La serie SIMPLEX 3749 comprende la combinazione di inserti in rame / metallo morbido.
Rappresentando l’inserto più duro nella selezione SIMPLEX, l’inserto in rame (serie 3804) produce forze d’impatto estremamente elevate ma in modo più delicato rispetto a una mazza in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale.
Realizzato in alluminio, l’inserto i metallo morbido argento (serie 3209) è leggermente più morbido dell’ inserto in rame, resistente al calore e sostituisce una classica mazza di piombo.
La sede in ghisa nera rinforzata offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnaturaantiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componendi possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.
Caratteristiche del prodotto:
Lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion
La tua selezione ha prodotto 2 risultati
Maggior dettagli
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.