Maz­zuo­le SIM­PLEX
Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.

EH 3704.

La serie SIMPLEX 3704 è dotata di inserti in rame su entrambi i lati.

Rappresentando l’inserto più duro nella selezione SIMPLEX, questo inserto (serie 3804) produce forze di impatto estremamente elevate ma in un modo più delicato rispetto a un martello di acciaio. È il sostituto in un martello di rame convenzionale.

La sede in acciaio fuso rinforzato di colore nero, garantisce una maggiore stabilità grazie agli spessori e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e resistente, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo. Ha una superficie liscia ed è inorganico (insensibile all’umidità)

In linea con il principio Smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo significa risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX soft-face con inserti in rame (duro) su entrambi i lati
  • La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
  • Impugnatura di fibra di vetro eccezionalmente robusta e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (insensibili e all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati con conseguente risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile in D30mm e D40mm.
  • Sostituisce i classici martelli di rame.

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, assemblaggio, riparazione e manutenzione

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
690 g
Article-No.:
3704.030
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Peso: 690 g
  • GTIN: 4030618300786
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1410 g
Article-No.:
3704.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 1410 g
  • GTIN: 4030618300793
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

  • Rame con guaina di plastica
  • Duro

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera

Assemblaggio

Gli inserti in rame devono essere montati solo nelle sedi in ghisa temperata rinforzata!

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3704. Mazzuole SIMPLEX – Rame; con corpo in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro.
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.