La serie SIMPLEX 3767 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / superplastica.
L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistete anche ad olio e grasso.
Composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo, l’inserto in superplastica (serie 3207) è un inserto in plastica di media durezza, notevolmente più durevole e resistente all’usura.
La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montati maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.
Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.
Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutturei
Questo articolo 3767.040 - Mazzuola SIMPLEX Plastica / superplastica; con sede din ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Plastica / superplastica; con sede din ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro (EH 3767.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.