3768.060 - Mazzuola SIMPLEX
Plastica / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro  

La serie SIMPLEX 3768 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / nylon.

L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duo e restituente anche a olio grasso.

L’inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. Composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo, è notevolmente più durevole e resistente all’usura e non si scheggia nemmeno a  temperature inferiori allo zero. Inoltre è anche resistente ad olio e grasso.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIPLEX con la combinazione di inserti in plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso) / nylon (bianco, duro, molto resistente all’usura, nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero, resistente ad olio e grasso).
  • La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d’impatto aggiungendo peso.
  • Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile da D30mm a 60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutturei 

Questo articolo 3768.060 - Mazzuola SIMPLEX Plastica / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro   / (Ø: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Plastica / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro   (EH 3768.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Article-No.:
3768.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1805 g
  • GTIN: 4030618306368
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

  • Plastica, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
  • Universale

Inserto 2

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3768.060
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.