Maz­zuo­le SIM­PLEX
Composizione in gomma / plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. 

EH 3726.

La serie SIMPLEX 3726 viene fornita con la combinazione di inserti in gomma composita / plastica.

L’inserto in gomma di media Durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli urti e inodore offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso. Questa combinazione di inserti copre un’ampia gamma di applicazioni.

La sede in acciaio fuso rinforzato nero offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nera, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso).
  • Sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d’impatto aggiungendo peso.
  • Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutturei 

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
455 g
Article-No.:
3726.030
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Peso: 455 g
  • GTIN: 4030618306016
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
885 g
Article-No.:
3726.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 885 g
  • GTIN: 4030618306023
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1240 g
Article-No.:
3726.050
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1240 g
  • GTIN: 4030618306030
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1815 g
Article-No.:
3726.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1815 g
  • GTIN: 4030618304906
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Inserto 2

  • Plastica, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
  • Universale

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3726. Mazzuole SIMPLEX – Composizione in gomma / plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro. 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.