Maz­zuo­le SIM­PLEX
Composizione di gomma / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro 

EH 3729.

La serie SIMPLEX 3729 comprende la combinazione di inserti in gomma composita /metallo morbido.

L’inserto in gomma composita di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, anti rimbalzo e inodore offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Realizzato in alluminio, l’inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce una classica martello di piombo.

La sede in acciaio da getti rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti  possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D80mm e come mazza (3729.081).

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita (nera, medio dura, ammortizzante, inodore a bassa usura) / metallo morbido (argento, duo, resistente al calore).
  • La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d‘impatto aggiungendo peso.
  • Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Misure disponibili da D30mm a D80mm e come mazza.

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
485 g
Article-No.:
3729.030
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Peso: 485 g
  • GTIN: 4030618306047
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
945 g
Article-No.:
3729.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 945 g
  • GTIN: 4030618306054
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1375 g
Article-No.:
3729.050
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1375 g
  • GTIN: 4030618306061
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
2030 g
Article-No.:
3729.060
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 2030 g
  • GTIN: 4030618306078
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3845 g
Article-No.:
3729.080
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3845 g
  • GTIN: 4030618306085
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Inserto 2

  • Metallo morbido, argentato
  • Duro
  • Resistente al calore

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3729. Mazzuole SIMPLEX – Composizione di gomma / metallo morbido; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.