Maz­zuo­le SIM­PLEX
TPE-medio / composizione in gomma, con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità

EH 3023.

Questa mazzuola SIMPLEX dispone di un manico extra-corto. La forma compatta impedisce il contatto con l’estremità dell’impugnatura - ad esempio durante i lavori di pavimentazione a terra.

La serie SIMPLEX 3023 è disponibile con combinazione di inserti TPE-medio / composizione in gomma.

A bassissima usura, ammortizzazione degli urti e inodore, l'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) offre una durata molto più lunga rispetto a una convenzionale mazzuola in gomma.

L'inserto grigio TPE-medio durezza media (serie 3203) permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma nera. La differenza è che non lascia tracce nere indesiderate.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Il manico extra-corto in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica, è dotato di una doppia verniciatura nell’area dell’impugnatura ed è quindi insensibile allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX D80mm con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) / composizione in gomma (nero, media-durezza, ammortizzante, inodore, a bassa usura).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico extra-corto, nessun contatto con l’estremità dell’impugnatura.
  • Impugnatura in legno di alta qualità, anti-vibrante e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente riparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, posa di pietre naturali

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2725 g
Article-No.:
3023.082
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Versione manuale: extra corto
  • Peso: 2725 g
  • GTIN: 4030618312918
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • TPE-medio, grigio
  • non segna
  • Durezza media

Inserto 2

  • Composizione di gomma, nero
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3023. Mazzuole SIMPLEX – TPE-medio / composizione in gomma, con sede in ghisa temperata e manico extra-corto in legno di alta qualità
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017907__88273.pdf
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.