La serie SIMPLEX 3126 viene fornita con la combinazione di inserti in Composizione di gomma / plastica.
L’inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli a urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:
Per lavori di bassa e media difficoltà, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria
Questo articolo 3126.030 - Mazzuola SIMPLEX Composizione in gomma / plastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità / (Ø: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Mazzuole SIMPLEX Composizione in gomma / plastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità (EH 3126.)
Manico
Inserto 1
Inserto 2
Sede
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.