3103.051 - Mazzuola SIMPLEX 50:40
TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità 

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di speciali inserti D50mm integrati della sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici sensibili. 

Questa serie 3101 è dotata dell’inserto TPE-morbido (serie 3203) su entrambi i lati. L'inserto grigio in TPE-medio di media durezza permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma (serie 3202). Tuttavia, non lascia tracce nere indesiderate.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare la giusta quantità di forza d’impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) su entrambi i lati.
  • Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici fragili.
  • La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

Campi di applicazione

Costruzione di finestre e porte, posizionamento di piastrelle fragili, piastrelle per pavimenti, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri/ delicati, lavori di falegname, assemblaggio di mobili, parquet e pavimenti in laminato

Questo articolo 3103.051 - Mazzuola SIMPLEX 50:40 TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  / (Ø: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX 50:40 TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità  (EH 3103.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
430 g
Article-No.:
3103.051
Mazzuola SIMPLEX 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Peso: 430 g
  • GTIN: 4030618314172
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Legno

Inserti

  • TPE-medio, grigio
  • non segna
  • Durezza media

Sede

  • Alluminio AI
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3103.051
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX 50:40
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.