Maz­zuo­le SIM­PLEX
Composizione in gomma, con base d’appoggio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità  

EH 3026.

La mazzuola SIMPLEX D60mm con la combinazione di inserti in composizione di gomma / plastica è uno dei più venduti di Halder e ora è stato rinnovato:

Dotato di una forma ingegnosa, l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.260) consente alla mazza di stare saldamente in piedi e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, la miscela di gomma testata offre una durata molto più lunga rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

L’inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso. Questa combinazione di inserti copre un’ampia gamma di applicazioni.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell’ impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nella misura D60mm. Disponibile anche come mazza (3026.261).

Caratteristiche del prodotto:

  • Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l’inserto in gomma con base d’appoggio (3202.260) garantisce un lavoro confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
  • Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma con base d’appoggio (nero, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / plastica (rossa, dura, resistente ad olio e grasso).
  • Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
  • Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
  • Tutti i componenti possono essere sostituti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile nella misura D60mm e come mazza (3026.061). 
  • Il più venduto Halder per un’ampia varietà di applicazioni.

Campi di applicazione

Lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria

 

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio. 

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1530 g
Article-No.:
3026.260
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1530 g
  • GTIN: 4030618311102
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
per la dell'articolo

Materiale

Manico

  • Legno

Inserto 1

  • Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
  • Durezza media
  • ammortizzazione dell'impatto
  • Inodore
  • Usura ridotta

Inserto 2

  • Plastica, rosso
  • Duro
  • Resistente ad oli e grassi
  • Universale

Sede

  • Ghisa temperata
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3026. Mazzuole SIMPLEX – Composizione in gomma, con base d’appoggio / plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità  
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuola morbida con "Stand-Up"
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.